AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD07, 双线圈 5776620220

零件号:

AVENTICS-5776620220

US$318.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD07-5/2XX-DO-024DC-I-NAMU

Specifications

操作电子操作
带Namur接口的阀门,符合VDI/VDE3845
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气连接G 1/4
压缩空气接口型号底板接口, 内螺纹
压缩空气 接口 出口普通底板
额定流量Qn1200 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
功率 消耗 DC2.1 W