Specifications
| 操作 | 电子操作 |
| 注 | 带Namur接口的阀门,符合VDI/VDE3845 |
| 尺寸 | CD07 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 基础阀门装配 | 不带线圈的基阀 |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气连接 | G 1/4 |
| 压缩空气接口型号 | 底板接口, 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 出口 | 普通底板 |
| 额定流量Qn | 1200 l/min |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 标准化电路接口 | EN 175301-803:2006 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 先导 | 内部 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 兼容性目录 | 52 |
| 暂载率 | 100 % |
| 抗温性 | -25 °C 耐低温 |
| 标准 | NAMUR |
| 材料:外壳 | 压铸锌, 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |