Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 900 l/min |
| 换向原理 | 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/8 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, B型 |
| 电气连接 极数 | 3-針 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 预控阀的宽度 | 26 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 带有导线盒的基础阀门 | 不带线圈的基阀 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 复位装置 | 带空气弹簧复位 |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -15 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |