AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD04, 双线圈 5777255280

零件号:

AVENTICS-5777255280

US$185.21

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD04-5/2XX-DO-230AC-I-G018-G018-EN175301

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn900 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, B型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
先导内部
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度26 mm
兼容性目录44
暂载率100 %
接通时间型号12 ms
关闭时间型号12 ms
抗温性-15 °C 耐低温
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
重量0.49 kg