产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 消音器,系列 SI1 5790005312

零件号:

AVENTICS-5790005312

查看数据表
TYP579, KPL.(KURZ)

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
声压级78 dB
额定流量Qn1300 l/min
供货数量1 件
重量0.008 kg
材料 螺纹聚丙烯
Material threadPolypropylene