产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 5811050000

零件号:

AVENTICS-5811050000

NONE-I1-1P22-LBX-A-C

Specifications

预控阀的宽度22 mm
类型二位五通阀, 电磁铁操纵,单稳态
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
标准ISO 5599-1
压缩空气中的含油量 最小.,40 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大400 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
重量0.13 kg