产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1, 带不同活塞 5811630000

零件号:

AVENTICS-5811630000

查看数据表
V581-5/2DP-I1-AIR-AA-D-T0

Specifications

操作气动操作
换向原理5/2,带弹簧复位
连接类型底板连接
额定流量Qn1400 l/min
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
密封原理软密封
标准ISO 5599-1
阀门结构形式滑阀
版本ISO 1
可以组装成块可以组装成块
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
控制压力最小1.3 bar
最大控制压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
流动电导系数C5.2 l/(s*bar)
安装螺钉带内六方
拧紧螺栓的最小扭力2 Nm