AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸2, 用于CNOMO预控阀门的基础阀门, 双线圈, -15...50 °C 5812780080
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 2100 l/min |
| 换向原理 | 5/3,中位增压 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的, 内部 |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 流动电导系数C | 8.9 l/(s*bar) |
| 基础阀门装配 | 不带先导阀的基阀 |
| 尺寸 | ISO 2 |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -15 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |