Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 4800 l/min |
| 换向原理 | 5/2,带弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的, 内部 |
| ATEX | ATEX |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 复位装置 | 带弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 流动电导系数C | 18.9 l/(s*bar) |
| 基础阀门装配 | 不带先导阀的基阀 |
| 尺寸 | ISO 3 |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 最大控制压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质温度最小值 | -20 °C |