Specifications
| 操作 | 气动 |
| 换向原理 | 5/2,带空气弹簧复位 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 额定流量Qn | 4800 l/min |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 密封原理 | 软密封 |
| ATEX | ATEX |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 版本 | ISO 3 |
| 可以组装成块 | 可以组装成块 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 控制压力最小 | 1.5 bar |
| 最大控制压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 70 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 流动电导系数C | 18.9 l/(s*bar) |
| 安装螺钉 | 带内六方 |