AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸4 5814223720
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 6000 l/min |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | M12 |
| 电气连接 极数 | 4-針 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的 |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 预控阀的宽度 | 22 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | M5 |
| 功率 消耗 DC | 0.35 W |
| 流动电导系数C | 24.5 l/(s*bar) |
| 节流 | 带节流设备 |