Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 3300 l/min |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 预控阀的宽度 | 22 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 功率 消耗 DC | 2 W |
| 流动电导系数C | 11.3 l/(s*bar) |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -15 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 暂载率 | 100 % |
| 关闭时间型号 | 60 ms |
| 重量 | 0.39 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |