AVENTICS™ 系列 EBP 7354200000

零件号:

AVENTICS-7354200000

查看数据表
EBP-PT-30-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

Specifications

操作气动
喷嘴直径3 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
最大吸入⌙流量240 l/min
每项操作所需空气420 l/min
每次操作时的最大真空度90 %
重量0.24 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
喷嘴材料黄铜