AVENTICS™ 拉杆气缸, CNOMO NFE 49-001, 系列 C12P 7472408158

零件号:

AVENTICS-7472408158

US$488.09

Qty:
ADD TO CART
C12P-040-0150-22101MA11G00-M00-000-0000

Specifications

标准CNOMO / NFE 49-001
活塞- Ø40 mm
行程150 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力600 N
伸出运动的活塞力792 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M16x1,5
重量 0 mm行程0.75 kg
重量 +10 mm行程0.055 kg
最大行程1900 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.50 µm