产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ AVENTICS SI1 系列消音器 8140000700

零件号:

AVENTICS-8140000700

查看数据表
M7

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接M7
压缩空气接口型号外螺纹
供货数量10 件
重量0.005 kg
材料: 消音器青铜烧结制成
材料 螺纹黄铜