AVENTICS™ O形环螺旋塞, 系列 FPT 8639003800

零件号:

AVENTICS-8639003800

查看数据表
FPT-S-RBI-G038

Specifications

压缩空气接口型号外螺纹
接口 GG 3/8
类型FPT-S-RBI
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量25 件
材料黄铜
密封件材料丙烯树胶