Specifications
| 压力表结构形式 | 波登管式压力表, 接口 后侧 |
| 标准化 | EN 837-1 |
| 质量等级 | 4 |
| 压缩空气连接 | G 1/8 |
| 额定直径 | 26 mm |
| 刻度数值 | 0.25 |
| 应用 最小 | 0 bar |
| 应用 最大 | 3.2 bar |
| 显示范围 min. | 0 bar |
| 显示范围 max. | 4 bar |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 4 bar |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 背景颜色 | 白色 |
| 主刻度单位(外部) | bar |
| 主刻度颜色(外部) | 黑色 |
| 辅助刻度单位(内部) | psi |
| 辅助刻度颜色(内部) | 红色 |
| 指针颜色 | 黑色 |
| 材料:外壳 | 丙烯腈合成材料 |
| 材料 观察玻璃窗 | 聚苯乙烯 |
| 材料 螺纹 | 黄铜 |