Specifications
| 间接安装用于系列 | TRB, ITS |
| 结构 | 耐热 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 连接方式型 | 簧片型 |
| 开关容量 | 60 W / 60 VA |
| 防护等级 | IP67, IP65 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 105 °C |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 3 A |
| 换向电流(开关电流),交流电,最大值. | 3 A |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 电气连接 2, 类型 | 线芯外露部分镀锡 |
| 电气连接 2, 极数 | 2-針 |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 48 V DC |
| 最小工作电压 AC | 10 V AC |
| 工作电压 AC,最大值 | 48 V AC |
| 防短路能力 | 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 50 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 35 g (50 - 2000 Hz) |
| 电缆长度 L | 10 m |
| 材料:外壳 | 聚醚氨 |
| 材料 电缆外皮 | 聚氯乙烯 |