AVENTICS™ 传感器, 系列 SN6 8940412032

零件号:

AVENTICS-8940412032

查看数据表
SN6-R2-K00V-048 6 M

Specifications

间接安装用于系列TRB, ITS
结构耐热
电缆带电缆
连接方式型簧片型
开关容量50 W / 50 VA
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-25 °C
最高环境温度75 °C
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.5 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.5 A
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型线芯外露部分镀锡
电气连接 2, 极数2-針
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC48 V DC
最小工作电压 AC10 V AC
工作电压 AC,最大值48 V AC
防短路能力反极性保护
冲击阻力50 g / 11 ms
振动阻力35 g (50 - 2000 Hz)
电缆长度 L6 m
材料:外壳聚醚氨
材料 电缆外皮聚氯乙烯