AVENTICS™ 数据插头, 系列 CON-RD 8941054064

零件号:

AVENTICS-8941054064

查看数据表
CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

Specifications

结构特点圆形插头
记录PROFIBUS DP
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
防护等级IP67
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数4-針
电气连接 1, 编码B-编码
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
重量0.013 kg
材料:外壳热塑性橡胶