AVENTICS™ 数据插头, 系列 CON-RD 8941054264

零件号:

AVENTICS-8941054264

US$19.59

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Specifications

结构特点圆形插头
记录CANopen, DeviceNet
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
防护等级IP67
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
重量0.011 kg
材料:外壳热塑性橡胶