Specifications
| 结构特点 | 圆形插头 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 最大工作电压 AC | 30 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V AC |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | M8x1 |
| 电气连接 1, 极数 | 3-針 |
| 电气连接 1, 编码 | A-编码 |
| 电缆引线 1 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 电气连接 2, 类型 | 开放式电缆终端 |
| 电气连接 2, 极数 | 3-針 |
| 芯数 | 3 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 3 m |
| 防护等级 | IP67 |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 电流,最大值 | 3 A |
| 导线截面 | 0.25 mm² |
| 电缆直径-Ø | 4.5 mm |
| 重量 | 0.06 kg |
| 材料:外壳 | 聚氨酯 |
| 材料 电缆外皮 | 聚氯乙烯 |