产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 机油 8982000010

零件号:

AVENTICS-8982000010

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Specifications

用于气缸和阀用于气缸和阀
类型机油
运动粘度 位于40 °C
运动粘度35.9 cSt
气杯瓶子
容积1 L
粘度等级ISO VG 32
着火点 最小 min.188 °C
凝固点 最小-42 °C
密度0.87 g/cm3
重量1 kg