产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

零件号:

AVENTICS-8985003902

查看数据表
V740-INPUT

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
类型输入板带O形圈
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
重量0.245 kg
材料 底板聚甲醛
密封件材料丙烯树胶