PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate, ports 2 and 4 on side 8985121052

Part Number:

AVENTICS-8985121052

购买渠道
查看 CAD
查看数据表
CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

Specifications

结构特点底板
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
气动接口(3,5)的方向侧面
排气类型各个接口分离
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
尺寸26 mm
标准ISO 15407-1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数1
制动尺寸27 mm
安装螺钉带内六方
拧紧螺栓的扭矩4 Nm
材料 底板聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封件材料丙烯树胶