产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

零件号:

AVENTICS-8985121392

查看数据表
CD01-8X1

Specifications

结构特点底板
气动接口(1)的方向朝下
压缩空气 接口 人口Ø 8x1
气动接口(2,4)的方向朝下
压缩空气 接口 出口Ø 8x1
气动接口(3,5)的方向侧面
排放接口处空气G 1/8
排气类型各个接口分离
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
气动接口(12)的方向朝下
压缩空气连接 12Ø 4
气动接口(14)的方向朝下
压缩空气连接 14Ø 4
先导排气带先导集中排气
尺寸26 mm
标准ISO 15407-1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数1
重量0.074 kg