AVENTICS™ 底板,XV03 系列,底部工作接口 A572A00000017xx

零件号:

AVENTICS-A572A00000017xx

查看数据表

Specifications

结构特点底板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数42
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
密封件材料氢化-腈-树胶
材料螺钉不锈钢