产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 输入板,XV05 系列 C573AZ555880009

零件号:

AVENTICS-C573AZ555880009

US$72.93

Qty:
ADD TO CART

Specifications

最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
最大阀位数量1
防护等级IP65
螺纹接口T10
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
密封件材料氢化-腈-树胶
材料螺钉钢 烧结