AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP22 G124A4613C6CGG6

零件号:

AVENTICS-G124A4613C6CGG6

DP22-3/2NO-G18-60DC-110/50-60-115/60

Specifications

操作电子
线圈宽度 22 mm
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置没有
压缩空气 接口 出口G 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力7 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级F
额定电压60 V DC / 110 V AC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度22 mm
兼容性目录45
功率 消耗 DC6 W
暂载率100 %
接通时间型号33 ms
关闭时间型号16 ms
合格证书CE认证
材料:外壳工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.1 kg