产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 652 G652A3M04011100

零件号:

AVENTICS-G652A3M04011100

US$94.90

Qty:
ADD TO CART
652 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE 1/2

Specifications

操作机械式
额定流量Qn11400 l/min
压缩空气连接G 1/2
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
合格证书ATEX 中可选
组成部分截止阀
封闭方式,封闭类型用于挂锁
消音器带有消音器
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气, 中性气体
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn 1 向 211400 l/min
额定流量 Qn 2 向 3230 l/min
重量0.44 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料: 消音器金属