产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 653 G653AL0P60A0000

零件号:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

US$103.06

Qty:
ADD TO CART
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

Specifications

组成部分油雾器
气杯容器 聚碳酸酯
Compressed air connectionG1
额定流量Qn13000 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
合格证书ATEX 中可选
油雾器的集水杯容积200 cm³
功能油雾润滑器
功能可以组装成块
重量0.93 kg
材料:外壳铝材
材料 正面板聚碳酸酯
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯聚碳酸酯