零件号:
Specifications
| 组成部分 | 调压阀 |
| 压力表 | 带内置压力计 |
| 接口 | G 3/4 |
| 压缩空气连接 标准 | 符合 ISO 228-1 标准 |
| 额定流量Qn | 10000 l/min |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 20 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 环境温度 注 | 扩展温度范围最小/最大(可选)-40 °C... 80 °C |
| 调节器型号 | 可以组装成块 |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| 滞环 | 0,4 bar |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 重量 | 1.1 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 材料 正面板 | 聚酰胺 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |