AVENTICS™ AF2 系列流量传感器,管道版本 653,Ethernet G653AV006JA0010
零件号:
Specifications
| 注 | 集成网络服务器,通过以太网供电的 48 VDC 连接, 无固定 |
| 尺寸 | DN25 |
| 换向原理 | 流量测量原理:量热法 |
| 记录 | TCP/IP, OPC UA, MQTT |
| 额定流量Qn 最小,标准 | 14.7 l/min |
| 额定流量 Qn, 最大标准 | 2945 l/min |
| 额定流量 Qn, 最小,扩展 | 2945 l/min |
| 额定流量 Qn, 最大扩展 | 4417 l/min |
| 压缩空气连接 | G 1 |
| 合格证书 | CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳 |
| 材料:管子 | 不锈钢 1.4301 |
| 显示 | OLED |
| 显示 | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min |
| 显示 | bar, psi |
| 温度显示单元 | °C, °F |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 2, 极数 | 8-針 |
| 电气连接 2, 编码 | X-编码 |
| 输出信号 | OPC UA, MQTT, 集成网络服务器 |