AVENTICS™ 排气中接板,XV03 系列 H572AX555465001

零件号:

AVENTICS-H572AX555465001

US$77.82

Qty:
ADD TO CART
查看数据表

Specifications

供货范围中接板,密封组件,固定螺钉
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
最大电磁线圈数1
防护等级IP65
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
密封件材料氢化-腈-树胶
材料螺钉不锈钢