AVENTICS™ 直接头 K599AU571903725

零件号:

AVENTICS-K599AU571903725

US$8.33

Qty:
ADD TO CART

Specifications

管接头类型锁母式直接头
接口 GM7x1
介质压缩空气
最小运行压力0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货量5 件
材料:外壳黄铜,镀镍
密封件材料氢化-腈-树胶