Specifications
| Activation | 电子 |
| 额定流量Qn | 985 l/min |
| 压缩空气 接口 出口 | 1/4 NPTF |
| 压缩空气 接口 人口 | 1/4 NPTF |
| 压缩空气连接 排气 | 1/4 NPTF |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压 AC | 115 V |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10% / +10% |
| 工作电压 AC | 120 V |
| 电压偏差AC 60 Hz | -10% / +10% |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, B型 ( 11mm ) |
| 电气连接 极数 | 3-針 |
| 阀门结构形式 | 滑阀 (Spool & Sleeve) |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 金属密封 |
| 先导 | 内部 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 控制压力最小 | 1 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -23 °C |
| 最高环境温度 | 46 °C, -23 °C |
| 介质 | 压缩空气 |