AVENTICS™ XVES 系列总线设备耦合器 Profinet P570ABPN1011A00

零件号:

AVENTICS-P570ABPN1011A00

查看数据表

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议Profinet
接口 I/O48 个输出端
电源插头 IN, 类型插头 (公头)
电源插头 IN, 螺纹尺寸M12x1
电源插头 IN, 极数4-針
电源插头 IN, 编码A-编码
合格证书CE认证, RoHS
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大48
最大阀位数量42
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-25 % / +25 %
电子装置的电流消耗0.2 A
驱动器工作电压24 V DC
针对阀门的总电流3 A
防护等级IP65
逻辑/致动器电压电位隔离
故障传送符合标准EN 61000-6-3
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
交换接口 1, 类型多针插头
交换接口 1, 螺纹尺寸M12x1
交换接口 1, 极数4-針
交换接口 1, 编码D-编码