AVENTICS™ 系列 580 P580AELM1010A00

零件号:

AVENTICS-P580AELM1010A00

US$328.39

Qty:
ADD TO CART
580 ELECTRONICS CHARM IO-LINK CLASS A 4 PIN NO OPTION

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议IO-Link
无开/关功能的中央现场总线连接, 电源插头 M12x1, 4芯
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大32
最大阀位数量32
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.04 A
驱动器工作电压24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
诊断短路, 过压
信号连接M12x1
信号连接5-針
信号连接A-编码
重量0.298 kg
材料:外壳铝材-压铸件
Housing materialDie-cast aluminum