AVENTICS™ 系列 580 P580AELM2010A00
零件号:
Specifications
| 结构 | 总线耦合器 |
| 现场总线协议 | IO-Link |
| 注 | 无开/关功能的中央现场总线连接, 电源插头 M12x1, 4芯 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电磁线圈的数量 最大 | 32 |
| 最大阀位数量 | 32 |
| 电子装置的工作电压 | 24 V DC |
| 电子装置的电压公差 | -10% / +10% |
| 电子装置的电流消耗 | 0.04 A |
| 驱动器工作电压 | 24 V DC |
| 驱动器总电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 诊断 | 短路, 过压 |
| 信号连接 | M12x1 |
| 信号连接 | 5-針 |
| 信号连接 | A-编码 |
| 重量 | 0.303 kg |
| 材料:外壳 | 铝材-压铸件 |
| Housing material | Die-cast aluminum |