AVENTICS™ 系列 580 P580AEPL1010A00

零件号:

AVENTICS-P580AEPL1010A00

US$501.18

Qty:
ADD TO CART
NODE POWERLINK

Specifications

现场总线协议POWERLINK
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数4-針
电气连接 编码A-编码
无开/关功能的中央现场总线连接
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大128
最大阀位数量110
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.11 A
驱动器工作电压24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
诊断短路, 过压
重量0.328 kg
材料:外壳铝材-压铸件