产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A19H3G9K5X7

零件号:

AVENTICS-R124A19H3G9K5X7


Specifications

操作电子
线圈宽度 30 mm
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸A 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级H
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-30 % / +30 %
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录55
功率 消耗 DC6 W
暂载率100 %
接通时间型号9.56 ms
关闭时间型号9.8 ms
材料:外壳工业, 酰胺(尼龙),玻璃纤维加固,黑色
重量0.155 kg
最低环境温度-40 °C