AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A1A13A9K3F1

零件号:

AVENTICS-R124A1A13A9K3F1

DP30-3/2NC-CNOM-115/50-60-110/50-60-FORM_A-Class-F

Specifications

操作电子
线圈宽度 30 mm, 手工辅助操作: 带定位
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸A 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级F
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
功率 消耗 DC2.1 W
暂载率100 %
接通时间型号15 ms
关闭时间型号8.5 ms
行业工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.155 kg
最低环境温度-25 °C