AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A3813A6CEG4
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 线圈宽度 30 mm, 手动控制装置:无 |
| 阀门结构形式 | 提动阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | A 型 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 线圈绝缘等级 | 级F |
| 线圈宽度 | 30 mm |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 兼容性目录 | 55 |
| 接通时间型号 | 13.5 ms |
| 关闭时间型号 | 9.1 ms |
| 合格证书 | CE认证 |
| 材料:外壳 | 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.155 kg |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |