AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30 R124A5C1406CAYW

零件号:

AVENTICS-R124A5C1406CAYW


Specifications

操作电子
线圈宽度 30 mm, 手工辅助操作: 带定位
阀门结构形式提动阀
基础阀门装配不带线圈的先导阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
带接口的防护等级IP65
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
接通时间型号15 ms
关闭时间型号8.5 ms
行业工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.02 kg
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C