AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 R412000151

零件号:

AVENTICS-R412000151

US$615.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD12-5/3CC-DO-NONE-E-G012-G012

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
基础阀门装配不带先导阀的基阀
换向原理5/3,中位封闭
密封原理软密封
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/2
额定流量Qn3800 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
先导外部的
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
暂载率1
行业工业, 铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量1 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度70 °C