AVENTICS™ 传感器, 系列 SN6 R412000823

零件号:

AVENTICS-R412000823

查看数据表
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Specifications

间接安装用于系列TRB, ITS
连接方式型簧片型
合格证书ATEX
防护等级IP65
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.1 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.1 A
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 螺纹尺寸多芯插头, B型 工业
电气连接 2, 极数2-針
最小工作电压 DC21.6 V DC
最大工作电压 DC26.4 V DC
最小工作电压 AC210 V AC
工作电压 AC,最大值240 V AC
防短路能力反极性保护
材料:外壳聚醚氨
Housing materialPolyester amide