AVENTICS™ 压力表 R412003960

零件号:

AVENTICS-R412003960

US$32.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
(0-4) BAR PSI

Specifications

压力表结构形式波登管式压力表, 接口 后侧
质量等级4
压缩空气连接Ø 6
额定直径28 mm
应用 最小0 bar
应用 最大4 bar
显示范围 min.0 bar
显示范围 max.4 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力4 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
背景颜色白色
主刻度单位(外部)bar
主刻度颜色(外部)黑色
辅助刻度单位(内部)psi
辅助刻度颜色(内部)红色
指针颜色黑色
重量0.016 kg
材料:外壳聚酰胺