AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-TEF R412004154

零件号:

AVENTICS-R412004154

US$32.65

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-TEF-010-0100-TR-0100

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20 °C100 mm
壁厚1 mm
颜色透明的
最低环境温度-40 °C
最高环境温度200 °C
运行压力最大可达 20°C7 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量100 m
每米的重量0.072 kg
材料聚四氟乙烯