AVENTICS™ 压力表, 系列 PG1-SAS R412004414

零件号:

AVENTICS-R412004414

US$22.54

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-2,5)

Specifications

压力表结构形式波登管式压力表, 接口 后侧
标准化EN 837-1
质量等级2,5
压缩空气连接G 1/4
额定直径50 mm
刻度数值0.1
应用 最小0 bar
应用 最大2 bar
显示范围 min.0 bar
显示范围 max.2.5 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力2.5 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
背景颜色黑色
主刻度单位(外部)bar
主刻度颜色(外部)白色
辅助刻度单位(内部)psi
辅助刻度颜色(内部)灰色
指针颜色白色
重量0.09 kg
材料:外壳丙烯腈合成材料
材料 观察玻璃窗聚苯乙烯
材料 螺纹黄铜