AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø16, 系列 TU1-S-PUR R412004780

零件号:

AVENTICS-R412004780

US$13.79

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-016-0250-BK-0025

Specifications

外部-Ø16 mm
最小弯折半径 20 °C65 mm
壁厚2.5 mm
颜色黑色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.129 kg
材料聚酯-聚氨酯